Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.1213.
Acero inoxidable 1.4034.
Versión:Acero pulido.
Acero; pulido y cromado duro, capa de cromo de 5 - 10 µm.
Acero inoxidable pulido.

Por lo general, los árboles de acero de precisión tienen la superficie endurecida por inducción.
Indicación:El valor superficial obtenido a través del proceso de endurecimiento por inducción garantiza una alta resistencia al desgaste en las superficies.

Adecuado para soportes de árbol 21565.
A petición:Longitudes de hasta 4000 mm máx.Accesorios:Soportes de árbol 21565.Indicación sobre el dibujo:
1) Biselado
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21590 Árboles guía de precisión con perforaciones de fijación 106 kB

Planos

Árboles guía de precisión con perforaciones de fijación

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material

Versión

D

E1LMProfundidad de
endurecimiento máx.
Dureza de la
superficie HRC
CADAcc.PrecioPedir
21590-012375X0600Acero-12h675600M41,362 ±2 41.81 €
21590-016500X0600Acero-16h6100600M51,662 ±2 33.27 €
21590-020500X0600Acero-20h6100600M61,662 ±2 34.76 €
21590-025600X0600Acero-25h6120600M81,862 ±2 35.93 €
21590-030750X0600Acero-30h6150600M10262 ±2 40.43 €
21590-112375X0600AceroCromado duro12 h775600M41,365 – 70 44.83 €
21590-116500X0600AceroCromado duro16h7100600M51,665 – 70 39.74 €
21590-120500X0600AceroCromado duro20h7100600M61,665 – 70 42.04 €
21590-125600X0600AceroCromado duro25h7120600M81,865 – 70 46.21 €
21590-130750X0600AceroCromado duro30h7150600M10265 – 70 53.60 €
21590-212375X0600Acero inoxidable-12h675600M41,351 – 55 51.51 €
21590-216500X0600Acero inoxidable-16h6100600M51,651 – 55 51.65 €
21590-220500X0600Acero inoxidable-20h6100600M61,851 – 55 58.68 €
21590-225600X0600Acero inoxidable-25h6120600M8251 – 55 60.64 €
21590-230750X0600Acero inoxidable-30h6150600M102,451 – 55 73.59 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83