|
|
21518Rodamientos lineales de bolas con brida redonda |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de acero. Jaula de plástico. Bolas de acero.Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de plástico. Esta garantiza un funcionamiento silencioso y unas propiedades de marcha excelentes. Con brida para el montaje directo en la carcasa.
Tolerancias recomendadas: Árbol: h6 Carcasa: H7
Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.
Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Accesorios:Árboles guía de precisión 21595. Tornillos de fijación 07160.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | L | L1 | T | Capacidades de carga dinámicas N | Capacidades de carga estáticas N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21518-0802 | 8 | 16 | 32 | 24 | 3,4 | 6 | 25 | 5 | 3,1 | 265 | 402 | | | 29.92 € | | 21518-1202 | 12 | 22 | 42 | 32 | 4,5 | 7,5 | 32 | 6 | 4,1 | 520 | 790 | | | 31.14 € | | 21518-1602 | 16 | 26 | 46 | 36 | 4,5 | 7,5 | 36 | 6 | 4,1 | 590 | 910 | | | 34.62 € | | 21518-2002 | 20 | 32 | 54 | 43 | 5,5 | 9 | 45 | 8 | 5,1 | 880 | 1400 | | | 42.40 € | | 21518-2502 | 25 | 40 | 62 | 51 | 5,5 | 9 | 58 | 8 | 5,1 | 1000 | 1600 | | | 55.65 € | | 21518-3002 | 30 | 47 | 76 | 62 | 6,6 | 11 | 68 | 10 | 6,1 | 1600 | 2800 | | | 73.82 € | | 21518-4002 | 40 | 62 | 98 | 80 | 9 | 14 | 80 | 13 | 8,1 | 2160 | 4020 | | | 77.89 € | | 21518-5002 | 50 | 75 | 112 | 94 | 9 | 14 | 100 | 13 | 8,1 | 3820 | 7940 | | | 92.33 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|