Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo base y mesa redonda de aleación de aluminio anodizado.
Husillo de acero templado por cementación.
Alojamiento del husillo del cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión:Juego radial del eje de giro < 0,015 mm.
Juego axial del eje de giro < 0,02 mm.
Precisión de repetición < 0,05°.
Husillo autobloqueante.
Indicación:El recorrido de ajuste es de 360°, sin tope final.
El indicador de posicionamiento marca intervalos de 0,1° en el sentido de las agujas del reloj y en sentido ascendente de 0,0° a 9,9°. Al hacerlo, la mesa redonda se mueve en el sentido contrario al de las agujas del reloj. Una escala situada en el perímetro de la mesa redonda indica intervalos de 10°.
La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.

Relación de transmisión:
21161-08 = 50:1
21161-12 = 55:1

La mesa redonda de posicionamiento, de diseño modular, se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Indicación sobre el dibujo:
Todos los avellanados según DIN 74-Bm (D6)

Planos

Mesas de posicionamiento redondas con indicador de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4D5D6HH1H2H3LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
M1
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
21161-082623543610M4x64301496801829365005002003 404.09 €
21161-122623806015M6x964017,5126933143605005002005 459.38 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83