Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Mesa de elevación, soportes de rodamiento y selector de escala de aleación de aluminio anodizado. Columnas guía de acero inoxidable pulido. Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.Versión:Juego de inversión de la guía menor que 0,05 mm. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.Indicación:Para posicionar en vertical componentes y módulos de todo tipo (p. ej. topes, sensores, interruptores de fin de carrera, mesas, cámaras, módulos completos, etc.). La altura de la mesa de elevación se puede regular girando el selector de escala manualmente. Una marca del selector de escala corresponde a 0,1 mm de carrera.

La mesa de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21140 Mesas elevadoras 248 kB

Planos

Mesas elevadoras

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1C
(carrera)
D

D1D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5F1
(N)
F2
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21140-042922413124M33191714138484,57062228630500,50,52 281.49 €
21140-084636826238M4432292723146148,512010836128,5801002,52,55 292.30 €
21140-12756012262312M66383628,52715,57209180165601511150200101020 407.05 €
21140-2515013025524625M101068645452281334729026513025185007005050100 998.15 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Ángulo de giro
Ejemplos de aplicación - ángulo de giro -  Vídeo explicativo
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83