Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio anodizado. Columnas guía de acero inoxidable pulido. Husillo de acero inoxidable, rosca laminada. Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión:Juego radial de la guía menor que 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional.Indicación:Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
Indicador de posicionamiento digital con una precisión de 0,1 mm, números ascendentes al girar a la derecha. El valor indicado por el indicador de posicionamiento se puede ajustar girando el anillo de arrastre. La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo. El tamaño 25 permite 3 posiciones (arriba, derecha e izquierda).
La mesa de posicionamiento de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Indicación sobre el dibujo:
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21122 Mesas de posicionamiento largas con indicador de posicionamiento 231 kB

Planos

Mesas de posicionamiento largas con indicador de posicionamiento
Mesas de posicionamiento largas con indicador de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2C
(carrera)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4H5LL1L2L3L4L5L6F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21122-08463621482623M6x18M44242027231461751204636128,5232002002003,63,63,6 299.55 €
21122-12756038732623M6x112M66282528,52715,572351807560151123300300300181818 411.63 €
21122-2515013090865246M16x225M1010535054522813388290150130251836100010001000656518 805.46 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Ángulo de giro
Ejemplos de aplicación - ángulo de giro -  Vídeo explicativo
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83