Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Soporte de rodamiento y carro de aleación de aluminio, anodizado.
Columnas guía de acero inoxidable, pulido.
Husillo de acero inoxidable, rosca laminada.
Guía de cojinete de deslizamiento, sin mantenimiento.
Indicador de posicionamiento de plástico.
Versión: Juego radial de la guía menor de 0,02 mm. Sin juego axial. Husillo autobloqueante con sujeción adicional. Indicación: Gracias a las guías prácticamente sin juego y al husillo completamente sin juego, no es necesario aflojar ni apretar el husillo para realizar el ajuste.
Indicador de posicionamiento digital con una precisión de 0,1 mm, números ascendentes al girar a la derecha. El valor indicado por el indicador de posicionamiento se puede ajustar girando el anillo de arrastre. La posición de montaje del indicador de posicionamiento se puede fijar en 4 posiciones con un tornillo.
La mesa de posicionamiento de diseño modular se puede combinar fácilmente independientemente de su tamaño.
Indicación sobre el dibujo:
Posición de montaje del indicador de posicionamiento:
a) Arriba (estándar)
b) A la derecha
c) Abajo
d) A la izquierda

Planos

Mesas de posicionamiento cortas con indicador de posicionamiento
Mesas de posicionamiento cortas con indicador de posicionamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBB1B2C
(carrera)
D

D1D2D3D4D5HH1H2H3H4LL1L2L3L4F1
(N)
F2
(N)
F3
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAD Accesorios Precio Pedir
21102-08463621142623M6x18M44242027231413580463620200200X = 39 (50)1,90,91,9 264.90 €
21102-12756038252623M6x112M662825292715,5187,5133756030300300X = 58 (100)5,535,5 356.63 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Ángulo de giro
Vástago articulado sobre rótula con 30° de inclinación y escuadra
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83