norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Placas de recorrido de acero inoxidable 1.4034.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Indicación:Rodamiento lineal de bolas de precisión con fricción reducida
A partir del tamaño 21511-122202 los rodamientos tienen rascadores en los dos lados.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H6

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -40 °C a +60 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21511 Rodamientos lineales de bolas en miniatura 236 kB

Planos

Rodamientos lineales de bolas en miniatura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1LL1L2Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21511-0307023710--2627 35.02 €
21511-0408024812--4450 30.19 €
21511-05100251015--7284 29.22 €
21511-06120261219--114132 27.77 €
21511-08150281524231,1167204 26.57 €
21511-101702101726251,1186234 30.19 €
21511-12190212192826,41,3202257 35.02 €
21511-12220212223222,61,3310352 39.61 €
21511-16260216263624,61,3372440 48.54 €
21511-20320220324531,21,6591689 54.82 €
21511-25400225405843,71,8511621332 63.27 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83