Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de plástico.
Placas de vía de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas con dispositivo de autoalineación corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Estos rodamientos están compuestos de un soporte de plástico proyectado de alta precisión en el que las placas de vía de acero del apoyo de cilindros están fijadas por medio de clips. El soporte de plástico sirve al mismo tiempo como retorno y como alojamiento de junta. La junta está hecha con un material especial de poliamida que presenta un bajo coeficiente de fricción. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21510 Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación 198 kB

Planos (vista completa)

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, cerrado

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, cerrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2LL1L2Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21510-1202Cerrado12222132 -0,222,6 -0,21,3830910 23.99 €
21510-1602Cerrado162624,936 -0,224,6 -0,21,310201120 25.29 €
21510-2002Cerrado203230,345 -0,231,2 -0,21,620202220 31.80 €
21510-2502Cerrado254037,558 -0,343,7 -0,31,8539504350 41.98 €
21510-3002Cerrado304744,568 -0,351,7 -0,31,8548005280 56.84 €

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, abierto

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con dispositivo de autoalineación, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21510-1212Abierto1222211,3566°32 -0,222,6 -0,21,37830910 28.42 €
21510-1612Abierto162624,9068°36 -0,224,6 -0,21,39,810201120 31.80 €
21510-2012Abierto203230,3055°45 -0,231,2 -0,21,610,520202220 37.81 €
21510-2512Abierto254037,51,557°58 -0,343,7 -0,31,851339504350 49.81 €
21510-3012Abierto304744,5257°68 -0,351,7 -0,31,8515,348005280 62.56 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83