norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Revestimiento exterior de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de plástico.
Bolas de acero.
Indicación:Los rodamientos lineales de bolas corresponden a la serie 3 según ISO 10285. Con junta por los dos lados. Los rodamientos lineales de bolas están equipados con una jaula de plástico. Esta garantiza un funcionamiento silencioso y unas propiedades de marcha excelentes. En caso de temperaturas de aplicación superiores a +80 °C, se recomienda utilizar rodamientos lineales de bolas con jaula de acero. El seguro de los rodamientos lineales de bolas está formado por circlips según DIN 471/472.

Tolerancias recomendadas:
Árbol: h6
Carcasa: H7

Los rodamientos lineales de bolas con junta por los dos lados se deben engrasar antes de la instalación.

Las capacidades de carga indicadas se aplican si se utilizan árboles endurecidos y pulidos.
Rango de temperatura:De -20 °C a +80 °C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21500 Rodamiento lineal de bolas con jaula de plástico 193 kB

Planos (vista completa)

Rodamiento lineal de bolas con jaula de plástico

Rodamiento lineal de bolas con jaula de plástico, cerrado

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con jaula de plástico, cerrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2LL1L2Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21500-1202Cerrado12222132 -0,222,9 -0,21,3520800 13.90 €
21500-1602Cerrado162624,936 -0,224,9 -0,21,3590910 16.81 €
21500-2002Cerrado203230,345 -0,231,5 -0,21,68801400 20.23 €
21500-2502Cerrado254037,558 -0,344,1 -0,31,8510001600 26.57 €
21500-3002Cerrado304744,568 -0,352,1 -0,31,8516002800 32.89 €

Rodamiento lineal de bolas con jaula de plástico, abierto

Más información

Planos

Rodamiento lineal de bolas con jaula de plástico, abierto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

DD1D2EGLL1L2WCapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
CADAcc.PrecioPedir
21500-1612Abierto162624,9078°36 -0,224,9 -0,21,310590910 21.69 €
21500-2012Abierto203230,3060°45 -0,231,5 -0,21,6108801400 25.59 €
21500-2512Abierto254037,51,560°58 -0,344,1 -0,31,8512,510001600 33.63 €
21500-3012Abierto304744,5250°68 -0,352,1 -0,31,8512,516002800 41.91 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83