norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4034.Versión:acabado natural.
templado 52 HRC.
Indicación:Carriles guía atornillables por arriba. Los carriles guía están disponibles en cuatro tamaños en miniatura, en los que se pueden montar uno o varios carros guía.
Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos de contacto, ángulos de carga iguales y 2 rodamientos de bola por carro. Esto permite absorber cargas por igual en todas direcciones.

Máx. aceleración: 80 m/s².
Máx. velocidad de desplazamiento: 3 m/s.
Temperatura de aplicación: de -20 °C a +80 °C.

Los carriles se pueden juntar.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21425 Carriles guía en miniatura de acero inoxidable 145 kB

Planos

Carriles guía en miniatura de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoD

D1HL
máx.
L1L2BTCADAcc.PrecioPedir
21425-0705X024072,44,24,72407,51572,3 109.35 €
21425-0907X049593,565,54957,52093,3 180.41 €
21425-1210X0570123,567,55701025124,5 227.61 €
21425-1515X0790153,569,57901540154,5 291.18 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83