Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero inoxidable 1.4034.
Bolas de acero inoxidable 1.4034.
Piezas de retorno de plástico.
Versión:Acabado natural.Indicación:Carro guía estándar en miniatura con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados.
Sistema de rodamiento de bolas con 4 puntos de contacto, ángulos de carga iguales y 2 rodamientos de bola por carro. Esto permite absorber cargas por igual en todas direcciones.

Máx. aceleración: 80 m/s².
Máx. velocidad de desplazamiento: 3 m/s.
Temperatura de aplicación: de -20 °C a +80 °C.
Atención:Utilice siempre el carril de montaje suministrado, pues de lo contrario no se garantiza el soporte esférico del carro.Indicación sobre el dibujo:
1) Borde de tope pulido
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21420 Carro guía en miniatura de acero inoxidable 169 kB

Planos

Carro guía en miniatura de acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
AA1BB1EHH1H2L3L4MTCADAcc.PrecioPedir
21420-07102301estándar75,12,552,55880137012871754,781,523,513,5M22,5 39.12 €
21420-09103101estándar910,45,15,11470225015109205,55,5102,23120M33 44.55 €
21420-12103501estándar1214,78,048,7226654020201512277,57,51333520,8M33,5 44.80 €
21420-15104301estándar1530,216,517,944106570252015328,59,51644325,7M34 45.32 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83