Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Vías endurecidas por inducción y pulidas.Indicación:Carriles guía de aluminio atornillables por arriba. Los carriles guía de aluminio están disponibles en cuatro tamaños, en los que se pueden montar uno o varios carros guía. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.

Los carriles guía de aluminio cumplen con los estándares del mercado y pueden sustituir guías lineales del mismo tipo de otros fabricantes.
A petición:Longitudes de hasta 3960 mm máx.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21410 Carriles guía de aluminio 157 kB
 Indicación técnica para guías de carril 110 kB

Planos

Carriles guía de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoBD

D1HLL1L2TCADAcc.PrecioPedir
21410-1520X052015154,57,51452020605,3 59.79 €
21410-2020X0520202069,51852020608,5 59.79 €
21410-2520X052025237112252020609 64.69 €
21410-3020X0520302891426520208012 65.67 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83