Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Versión: Acabado natural. Indicación: Carro guía compacto y corto, con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.

Altos valores dinámicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.
A petición: Distintas clases de precisión y tensión previa disponibles. Indicación sobre el dibujo:
1) Borde de tope pulido

Planos

Carro guía compacto, corto

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Agujero para
la lubricación
ABB1EE1E2HH1H2L3L4MTCAD Accesorios Precio Pedir
21406-150048011540282839007250Ø32615349,54,3514244,647,621,6M45,6 43.76 €
21406-2000580120126103103830014700M6x132204211513,5182855828M57 47.20 €
21406-25006301252001751721190022300M6x135234812,54,813,52233762,531,5M68,4 49.47 €
21406-30007601303202702701595029400M6x1402860167132642975,638,6M811,2 53.68 €
ReferenciaTamaño

ABB1EE1E2HH1H2L3L4MTCAD Accesorios Precio Pedir
21406-15004801152615349,54,3514244,647,621,6M45,6 43.76 €
21406-200058012032204211513,5182855828M57 47.20 €
21406-250063012535234812,54,813,52233762,531,5M68,4 49.47 €
21406-3000760130402860167132642975,638,6M811,2 53.68 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Husillo de rosca de bolas
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Conjunto de utilización de carros de guía, railes de vía y husillos de bolas
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83