Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Piezas de retorno de plástico.
Versión:Acabado natural.Indicación:Carro guía con brida con guía de rodamiento de bolas de precisión N sin tensión previa (Z0). Con junta final por los dos lados. Versión de 4 filas con perfil semicircular. Las vías de los carriles perfilados están dispuestas en un ángulo de 45°, por lo que pueden absorber cargas en todas direcciones.

Altos valores dinámicos: v = 5 m/s.

Temperatura de aplicación con funcionamiento continuo hasta 80 °C máx.
A petición:Distintas clases de precisión y tensión previa disponibles.Indicación sobre el dibujo:
1) Borde de tope pulido
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21402 Carro guía con brida 154 kB
 Indicación técnica para guías de carril 110 kB

Planos

Carro guía con brida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoMx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Agujero para
la lubricación
AA1BB1EE1E2HH1H2H3L3L4MCADAcc.PrecioPedir
21402-15106601estándar15705050685012700Ø338301547164,3514244,686640M5 49.59 €
21402-20107801estándar202201801801450025600M6x15340206321,5513,518305977,848,8M6 56.50 €
21402-25108801estándar253603203102140040000M6x15745237023,5513,522367128857M8 59.06 €
21402-30110901estándar306005004902980054900M6x17252289031713264291210972M10 76.26 €
21402-25211001largo255044484342996056000M6x15745237023,5513,52236712110,179,1M8 65.00 €
21402-30213101largo307856506503900071900M6x172522890317132642912131,394,3M10 83.75 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83