norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Guía de perfil

Los sistemas de guía de perfil de norelem son muy utilizados, sobre todo, en las áreas de alimentación de materiales y en la técnica de montaje y automatización.

Los carriles guía de perfil de norelem son de acero y tienen vías rectificadas y endurecidas por inducción colocadas en un ángulo de 45°. Las hileras de bolas distribuyen las cargas de forma uniforme. Así el sistema puede absorber grandes cargas por todos los lados. Gracias al proceso integrado de lubricación, los sistemas de guía de perfil sobre carriles apenas necesitan mantenimiento y están diseñados para un uso continuo a temperaturas de hasta 80° C.

Los carriles guía de perfil van atornillados por arriba y están disponibles en cuatro tamaños distintos y en longitudes cortadas a la medida exigida por el cliente (hasta un máximo de 3690 mm). En función de los requerimientos y el espacio disponible se puede elegir entre cuatro tipos de carro guía (de estándar a compacto) de acero templado y revenido y con bolas de acero para rodamientos. La variante estándar incorpora carros guía con guía de rodamiento de bolas según la clase de precisión N sin tensión previa (Z0). A petición del cliente se pueden suministrar categorías más elevadas de precisión y tensión previa. Los sistemas de guía de perfil de norelem cumplen los estándares más extendidos en el sector, así que pueden sustituir sin problemas unidades análogas de guías lineales de otros fabricantes.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83