Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carro de deslizamiento de fundición inyectada de cinc.
Placa de montaje de aluminio.
Cojinete de deslizamiento de iglidur® J.

Versión:Carro de deslizamiento cromado.
Placa de montaje anodizada.
Indicación:

Los carros guía DryLin® W son resistentes a la corrosión y no precisan mantenimiento. Gracias al abandono de la lubricación, el sistema se hace extremadamente resistente a la suciedad. Valores de fricción reducidos en funcionamiento sin engrase y marcha muy silenciosa. La estructura ancha y plana permite altos pares adicionales. Velocidades de hasta 15 m/s.
Temperatura de aplicación de -40 °C a 90 °C máx.

Accesorios:Carriles guía dobles 21240.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21240 Carro guía DryLin® W 172 kB

Planos

Carro guía DryLin® W

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAA1A2BB1CC1D

D1HH1H2H3LC0Y
kN
C0(-Y)
kN
C0Z
kN
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
21240-06000606455131305419185M4187,524601,681,681,68253434  34.44 €
21240-06000806457151305419185M4187,524801,681,681,68255151  36.73 €
21240-06001006459171305419185M4187,5241001,681,681,68256868  40.41 €
21240-1000100106087554073292610M62493,561004,84,84,896170170  40.07 €
21240-100015010601371054073292610M62493,561504,84,84,896290290  42.34 €
21240-100020010601871554073292610M62493,562004,84,84,896410410  44.82 €
21240-160010016868246581043634,516M83514481008,48,48,4240270270  54.15 €
21240-1600150168613296581043634,516M83514481508,48,48,4240480480  59.26 €
21240-16002001686182146581043634,516M83514482008,48,48,4240690690  65.33 €
21240-20001502011613278821344542,520M844204815012,812,812,8525670670  56.29 €
21240-200020020116182128821344542,520M844204820012,812,812,8525990990  60.44 €
21240-200025020116232178821344542,520M844204825012,812,812,852512501250  64.31 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83