|
|
21240Carro de deslizamiento DryLin® W |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Fundición inyectada de cinc. Cojinete de deslizamiento de iglidur® J. Versión:Cromado.Indicación:Los carros de deslizamiento DryLin® W son resistentes a la corrosión y no precisan mantenimiento. Gracias al abandono de la lubricación, el sistema se hace extremadamente resistente a la suciedad. Valores de fricción reducidos en funcionamiento sin engrase y marcha muy silenciosa. Apto para carriles individuales o dobles. Velocidades de hasta 15 m/s. Temperatura de aplicación de -40 °C a 90 °C máx. Accesorios:Carriles guía 21240.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión 2 | Tamaño | A | A1 | B | B1 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | C0Y kN | C0Z kN | C0(-Z) kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21240-0600 | rodamiento fijo estándar | 6 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 5 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 2 | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | | | 5.75 € | | 21240-0620 | rodamiento con apoyo libre dirección y | 6 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 5 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 2 | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | | | 5.75 € | | 21240-0630 | rodamiento con apoyo libre dirección z | 6 | 10 | 7,5 | 18 | 12 | 5 | M4 | 7 | 14 | 7,5 | 2 | 19 | 0,42 | 0,42 | 0,14 | | | 5.75 € | | 21240-1000 | rodamiento fijo estándar | 10 | 16 | 10 | 26 | 16,5 | 10 | M6 | 9,5 | 18 | 9 | 3,5 | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 | | | 6.45 € | | 21240-1020 | rodamiento con apoyo libre | 10 | 16 | 10 | 26 | 16,5 | 10 | M6 | 9,5 | 18 | 9 | 3,5 | 29 | 1,2 | 1,2 | 0,25 | | | 6.45 € | | 21240-1600 | rodamiento fijo estándar | 16 | 18 | 14 | 34,5 | 23 | 16 | M8 | 11,5 | 27 | 14 | 4 | 36 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | | | 8.96 € | | 21240-2000 | rodamiento fijo estándar | 20 | 27 | 17 | 42,5 | 26 | 20 | M8 | 11,5 | 36 | 20 | 4 | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 | | | 9.50 € | | 21240-2020 | rodamiento con apoyo libre | 20 | 27 | 17 | 42,5 | 26 | 20 | M8 | 11,5 | 36 | 20 | 4 | 45 | 3,2 | 3,2 | 0,5 | | | 9.50 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|