Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Anodizado duro, espesor de capa de 50 µm.
Dureza de 500 HV.
Indicación:El carril individual permite la máxima flexibilidad durante la construcción, así como un montaje sencillo. Utilizable para compensar diferencias de altura. El aluminio anodizado duro se utiliza como material para carriles y garantiza los mejores resultados de fricción y desgaste. Robusto y resistente a la suciedad, también permite transportar cargas elevadas de forma segura y sin mantenimiento.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21240 Carriles guía Drylin® W simples 174 kB

Planos

Carriles guía Drylin® W simples

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

TamañoL
máx.
L2ABB1DD1D2HH1H2L1TCADAcc.PrecioPedir
21240-10630X3000L máx.630003010,515,51454,5-147,5460- 69.84 €
21240-11030X4000L máx.10400030172727106,6-1895,5120- 148.95 €
21240-11630X4000L máx.164000301929271691527147,51204 179.70 €
21240-12030X4000L máx.204000302131272091536209,51205 210.28 €
Referencia

Versión

TamañoL
máx.
L2L2
mín.
L2
máx.
ABB1DD1D2HH1H2L1TCADAcc.PrecioPedir
21240-106**X*L2 y L específico del cliente6***2049,510,515,51454,5-147,5460-A petición
21240-110**X*L2 y L específico del cliente10***2079,5172727106,6-1895,5120-A petición
21240-116**X*L2 y L específico del cliente16***2079,51929271691527147,51204A petición
21240-120**X*L2 y L específico del cliente20***2079,52131272091536209,51205A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83