Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.Versión:Anodizado duro, espesor de capa de 50 µm.
Dureza de 500 HV.
Indicación:Carriles extremadamente planos, con guías que llegan holgadamente hasta el borde para soportar altos pares de forma óptima. Robusto y resistente a la suciedad, también permite trasladar cargas elevadas de forma segura y sin mantenimiento.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21240 Carriles guía DryLin® W dobles 166 kB

Planos

Carriles guía DryLin® W dobles

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión

TamañoL
máx.
L2L2
mín.
L2
máx.
ABB1DD1D2D3HH1H2L1TCADAccesoriosPrecioPedir
21240-20630X3000L máx.6300030---302754,5--147,5460- 147.26 €
21240-21030X4000L máx.10400030---4040106,6--1895,5120- 211.61 €
21240-21630X4000L máx.16400030---585416915827147,51204 368.07 €
21240-22030X4000L máx.20400030--408274209151436209,51205 432.54 €
21240-206**X*L2 y L específico del cliente6***2049,5-302754,5--147,5460-A petición
21240-210**X*L2 y L específico del cliente10***2079,5-4040106,6--1895,5120-A petición
21240-216**X*L2 y L específico del cliente16***2079,5-585416915827147,51204A petición
21240-220**X*L2 y L específico del cliente20***2079,5408274209151436209,51205A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83