Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Cuerpo base del carro con cojinete de deslizamiento sin mantenimiento fabricado con iglidur® J.
Carriles de aluminio anodizado.

Versión:Carriles guía de colores naturales anodizados.
Rosca de fijación del carro guía de latón.
Indicación:Las guías de deslizamiento en miniatura no precisan mantenimiento y son resistentes a la corrosión. Su peso reducido permite un alto grado de velocidad y aceleración. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Las guías de deslizamiento en miniatura son resistentes al polvo y especialmente adecuadas para el funcionamiento sin engrase.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21230 Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N 199 kB

Planos

Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N
Guía de deslizamiento en miniatura DryLin® N

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

CADAcc.PrecioPedir
21230-1700Rodamiento fijo 3.47 €
21230-1710Rodamiento con apoyo libre 3.47 €
ReferenciaVersión

L
máx.
L2CADAcc.PrecioPedir
21230-1720X1960L máx.196020 49.88 €
ReferenciaVersión

L2L2
mín.
L2
máx.
CADAcc.PrecioPedir
21230-17**X*L2 y L específico del cliente**2049A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83