norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carro de deslizamiento con cuerpo base de cinc, elementos corredizos de iglidur® J.Indicación:

Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.

Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21210_FW Carro guía 155 kB

Planos

Carro guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoC0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
AA1BB2DD1HH1H4L3L4CADAcc.PrecioPedir
21210-0900rodamiento fijo estándar94804802403,41,81,81513205,5M24,4101,77,22918 16.02 €
21210-1200rodamiento fijo estándar129609604809,24,44,42015277,5M36,5132,29,53422 19.53 €
21210-1500rodamiento fijo estándar151400140070017882520328,5M36,5162,8114231 24.10 €
21210-0920rodamiento con apoyo libre dirección y94804802403,41,81,81513205,5M24,4101,77,22918 16.02 €
21210-1220rodamiento con apoyo libre dirección y129609604809,24,44,42015277,5M36,5132,29,53422 19.53 €
21210-1520rodamiento con apoyo libre dirección y151400140070017882520328,5M36,5162,8114231 24.10 €
21210-0930rodamiento con apoyo libre dirección z94804802403,41,81,81513205,5M24,4101,77,22918 16.02 €
21210-1230rodamiento con apoyo libre dirección z129609604809,24,44,42015277,5M36,5132,29,53422 19.53 €
21210-1530rodamiento con apoyo libre dirección z151400140070017882520328,5M36,5162,8114231 24.10 €

Otros artículos de esta categoría