Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material:

Carro de deslizamiento con cuerpo base de cinc, elementos corredizos de iglidur® J.
Carril guía de perfil extruido, EN AW-6060.

Versión: Carril guía recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV. Indicación:

Las guías lineales en miniatura no precisan de ningún tipo de mantenimiento gracias a su capacidad de funcionamiento sin engrase y a su resistencia a la corrosión. Los elementos corredizos de iglidur® J son resistentes al desgaste e intercambiables. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Una ventaja fundamental de estas guías lineales en miniatura son sus pequeñas medidas estructurales.

Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21210 Guías lineales en miniatura DryLin® T 89,7 kB

Carro guía

Más información

Planos

Carro guía

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rodamiento fijo estándar
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Y
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Z
TamañoAA1BB2D

D1HH1H4L3L4Filtro
21210-090021210-092021210-093091513205,5M24,4101,77,22918
21210-120021210-122021210-1230122015277,5M36,5132,29,53422
21210-150021210-152021210-1530152520328,5M36,5162,8114231
Referencia
Rodamiento fijo estándar
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Y
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Z
Tamaño

C0Y
N
C0(-Y)
N
C0Z
N
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
Filtro
21210-090021210-092021210-093094804802403,41,81,8
21210-120021210-122021210-1230129609604809,24,44,4
21210-150021210-152021210-153015140014007001788

Carriles guía

Más información

Planos

Carriles guía

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoL
máx.
L2B1B3D3
Para tornillo
DIN 912
H2H3L1CAD Accesorios Precio Pedir
21210-0910X0800L máx.98001099,6M24,66,320 31.33 €
21210-1212X0800L máx.1280012,51213M35,98,625 34.06 €
21210-1520X3000L máx.153000201517M3710,840 137.11 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83