Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Carro de deslizamiento con cuerpo base de perfil extruido EN AW-6060.
Elementos corredizos sin mantenimiento, cojinete de deslizamiento de iglidur® J.
Cubierta de plástico.

Versión:Recubrimiento de Eloxal E6/EV1. Plástico negro.Indicación:

La inercia reducida permite un alto grado de aceleración y velocidades extremas a corto plazo de hasta 30 m/s. Las guías de deslizamiento lineales DryLin® T son resistentes a la suciedad y resistentes a la corrosión. No precisan mantenimiento, y son ajustables y silenciosas. Temperatura de aplicación hasta 80 °C máx.
Utilizar preferentemente en tecnología de alimentos, tecnología médica y tecnología de salas limpias, pues no se desprenden lubricantes.
La sujeción manual está pensada para tareas sencillas. El comportamiento de deformación del plástico sujeto hace que la fuerza de sujeción vaya cediendo con el tiempo (hasta el 70 %). Por este motivo, no se deben sujetar piezas relevantes para la seguridad.
Carriles guía adecuados, ver 21200.

Indicación sobre el dibujo:
1) Sujeción manual

Planos

Carro guía DryLin® T
Carro guía DryLin® T

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Rodamiento fijo estándar
Referencia
Rodamiento fijo con sujeción manual
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Y
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Z
TamañoC0Y
kN
C0(-Y)
kN
C0Z
kN
M0X
Nm
M0Y
Nm
M0Z
Nm
AA1BB1Filtro
21200-150021200-151021200-152021200-15301544232252538304716
21200-200021200-201021200-202021200-2030207,47,43,785454553406321,5
21200-250021200-251021200-252021200-25302510105125656557457023,5
21200-300021200-301021200-302021200-3030301414720010010072529031
Referencia
Rodamiento fijo estándar
Referencia
Rodamiento fijo con sujeción manual
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Y
Referencia
Rodamiento con apoyo libre dirección Z
CC1DD1
Para tornillo
DIN 912
D2HH1H2H3LL1Rosca de la
sujeción operada
manualmente
Filtro
21200-150021200-151021200-152021200-1530-/19/-/-9M5M4-/20/-/-244-/11,5/-/-167450-/M6/-/-
21200-200021200-201021200-202021200-2030-/18/-/-10M6M5-/28/-/-305-/15/-/-19,88761-/M8/-/-
21200-250021200-251021200-252021200-2530-/17/-/-11M8M6-/28/-/-365-/19/-/-24,89668-/M8/-/-
21200-300021200-301021200-302021200-3030-/20/-/-12M10M8-/28/-/-426,5-/21,5/-/-2710979-/M8/-/-
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83