Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Perfil extruido EN AW-6060.Versión:Recubierto con Eloxal duro, 50 µm. Dureza de 500 HV.Indicación:El carril de aluminio presenta una buena conductividad térmica y solo se calienta con el valor nominal a velocidades muy altas y constantes.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21200 Carriles guía DryLin® T 101 kB
 Datos técnicos para guías de carro 1,9 MB

Planos

Carriles guía DryLin® T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión

TamañoL
máx.
L2BB1D
Para tornillo
DIN 912
HH1L1CADAcc.PrecioPedir
21200-1530X3960L máx.153960302215M415,51060 248.96 €
21200-2030X3960L máx.203960303120M51912,360 254.82 €
21200-2530X3960L máx.253960303423M621,513,860 303.35 €
21200-3020X3960L máx.303960204028M82615,880 369.79 €
ReferenciaVersión

TamañoL
máx.
LL2L2
mín.
L2
máx.
BB1D
Para tornillo
DIN 912
HH1L1CADAcc.PrecioPedir
21200-15**X*L2 y L específico del cliente153960***20492215M415,51060A petición
21200-20**X*L2 y L específico del cliente203960***20493120M51912,360A petición
21200-25**X*L2 y L específico del cliente253960***20493423M621,513,860A petición
21200-30**X*L2 y L específico del cliente303960***20494028M82615,880A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83