Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:GJL 250.Versión:Pulido.Indicación:TI = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte interior.
TA = Número de perforaciones de sujeción E1/M en la parte exterior.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21038 Guías de carros de precisión sobre rodamiento de rodillos con placas finales 118 kB

Planos

Guías de carros de precisión sobre rodamiento de rodillos con placas finales

Selección/filtro de artículos

ReferenciaABB1CD

EE1TlTAHILL1MNORZZ1F
(N)
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21038-040090204039,540133015686,5139045M3M312315x23077132 511.64 €
21038-050105255049,525172828687,51810575M4M314625x227,562391415 450.34 €
21038-060180256059,5751734346127,518180100M4M414625x352,534991716 592.85 €
21038-1002604010099,510027,58686461228260150M6M615650x280990378069 939.16 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83