norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de poliamida 6.
Árbol hueco de acero.
Ventana de plástico.
Tornillo de sujeción de acero.
Versión:Carcasa resistente a los golpes.
Árbol hueco bruñido.
Tornillo de sujeción negro.
Ruedas numeradas negras, cifras blancas.
Indicación:Los indicadores de posicionamiento permiten la lectura directa de valores de medición ajustados de un solo vistazo.
Además, el valor indicado por cada rotación del husillo (pendiente de husillo correspondiente) se puede seleccionar, por lo que los distintos valores indicados se realizan a través de un multiplicador.
Los indicadores de posicionamiento se caracterizan por su pequeña estructura y por la gran claridad de su visualización. Son ideales para distancias de husillo reducidas y diámetros de árbol pequeños, y poseen un apoyo del momento de torsión que se inserta en una perforación por el lado opuesto.

** En la 1.ª estrella, indicar la posición de montaje; en la 2.ª estrella, indicar la dirección de recuento. (Ver ejemplo de pedido "posición de montaje, dirección de recuento").
Datos técnicos:– Contador compuesto de 3 cifras
– Altura de cifra de 4 mm aprox.
– Ø del árbol hueco 10 H7 mm
– Resistente a la temperatura hasta 80 °C
– Resistente al aceite y a disolventes
A petición:– Árbol de accionamiento de acero inoxidable
– Visualización en pulgadas
Accesorios:– Casquillo reductor 21940
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21901 Indicador de posicionamiento 213 kB

Planos

Indicador de posicionamiento

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
naranja puro RAL 2004
Referencia
negro
BDHLPendienteVisualización
tras un
giro
Coma
en posición

Máx.
revoluciones
r. p. m.
Filtro
21901-01001**121901-01001**226103322101,01500
21901-02001**121901-02001**226103322202,01500
21901-02501**121901-02501**2261033222,502,51500
21901-03001**121901-03001**226103322303,01500
21901-04001**121901-04001**226103322404,01375
21901-05001**121901-05001**226103322505,01300
21901-06001**121901-06001**226103322606,01250
21901-08001**121901-08001**226103322808,01180
21901-10001**121901-10001**2261033221010,01150
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83