Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Carril y barra cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación:Extensión completa compuesta de dos carriles guía como elemento fijo y móvil, y un elemento intermedio en forma de S. Este tiene un alto momento de inercia superficial y una gran rigidez en estructuras estilizadas. De aquí se deriva una alta capacidad de carga con baja flexión cuando el elemento está extendido. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico.
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +110 °C.
A petición:Otras longitudes (dimensión modular de 80 mm).
Tamaño 28 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillo avellanado DIN 7991
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21342 Carriles telescópicos forma S 148 kB

Planos

Carriles telescópicos forma S

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoAA1BC
(carrera)
D1

HLC0Y
N
Número de
perforaciones
CADAccesoriosPrecioPedir
21342-2802902824,53685296M5172905704 (3 accesibles) 291.67 €
21342-2803702824,53685380M5173707695 (4 accesibles) 311.08 €
21342-2804502824,53685464M5174509696 (4 accesibles) 338.89 €
21342-2805302824,53685548M51753011707 (6 accesibles) 370.35 €
21342-2806102824,53685630M51761013768 (6 accesibles) 391.35 €
21342-3504503530,543104494M622,545012506 (5 accesibles) 400.42 €
21342-3505303530,543104558M622,553016857 (6 accesibles) 439.51 €
21342-3506903530,543104734M622,569021329 (7 accesibles) 505.85 €
21342-3508503530,543104886M622,5850280111 (9 accesibles) 569.31 €
21342-430530433452120556M82853020617 (6 accesibles) 463.02 €
21342-430610433452120626M82861026038 (6 accesibles) 504.84 €
21342-430690433452120726M82869027759 (7 accesibles) 541.68 €
21342-430770433452120796M828770331910 (7 accesibles) 580.00 €
21342-430850433452120866M828850387311 (9 accesibles) 606.23 €
21342-4310104334521201036M8341010459013 (10 accesibles) 731.41 €
21342-4314904334521201516M8341490371319 (15 accesibles) 978.28 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83