Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Versión:Carril y barra cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación:Extensión parcial compuesta de un carril guía fijo y una barra móvil. La barra se puede extender por un lado hasta algo más de la mitad de la longitud del carril (carrera C). Retirando el tornillo de bloqueo, se posibilita la extensión parcial con la carrera C por los dos lados. La carrera completa será entonces 2C (carrera).
Esta estructura compacta y sencilla proporciona una gran capacidad de carga.
La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
A petición:Otras longitudes (dimensión modular de 80 mm).
Tamaño 28 hasta 1170 mm máx.
Tamaño 35 hasta 1490 mm máx.
Tamaño 43 hasta 1970 mm máx.
Indicación sobre el dibujo:
1) Para tornillo avellanado DIN 7991
2) Tornillo de bloqueo
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21340 Carriles telescópicos 144 kB

Planos

Carriles telescópicos

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoBB1C
(carrera)
D

D1HH1H2LRC0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
Número de
perforaciones
CADAccesoriosPrecioPedir
21340-280290282815148M5M51312,257,529011934134539,61321884 97.45 €
21340-280370282815190M5M51312,257,537012445171150,42133055 111.92 €
21340-280450282815232M5M51312,257,545012955206961,23144496 124.57 €
21340-280530282815274M5M51312,257,5530134662426724356217 135.42 €
21340-280610282815315M5M51312,257,561013986279082,85758218 151.69 €
21340-350290353515,8159M6M617161029022060144246,91462084 120.98 €
21340-350370353515,8203M6M617161037022638184759,92383405 139.06 €
21340-350450353515,8247M6M6171610450232172252733455056 157.12 €
21340-350530353515,8279M6M617161053024282299790,45437757 171.58 €
21340-350610353515,8323M6M6171610610248583401103,571110158 191.64 €
21340-430290434323158M8M8222113,52902,52872201093,82012884 162.53 €
21340-430370434323208M8M8222113,53702,533772364115,93084405 184.25 €
21340-430450434323243M8M8222113,54502,546903283149,25097286 205.94 €
21340-430530434323278M8M8222113,55302,560394227182,476210887 224.00 €
21340-430610434323313M8M8222113,56102,574115188215,6106415218 249.34 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83