Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión:Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación:Extensión completa compuesta de dos carriles guía que sirven de elemento fijo y elemento móvil, y dos barras que conectadas entre sí forman el elemento intermedio. Esta disposición ofrece una buena protección de las jaulas de bolas abiertas contra la suciedad. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal. Para poder alcanzar todas las perforaciones de fijación es necesario retirar el tornillo de bloqueo del carril para el montaje y volver a insertarlo a continuación. Retirando los tornillos de bloqueo se llega a la carrera de doble cara.

Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.

La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21338 Carriles telescópicos disposición doble 180 kB

Planos

Carriles telescópicos disposición doble

Selección/filtro de artículos

Referencia

TamañoBC
(carrera)
D
Para tornillo
HLRC0Y
N
C0Z
N
Número de
perforaciones
CADAcc.PrecioPedir
21338-2802102828232M52621014323023 167.79 €
21338-2803702828380M52637014824825 222.87 €
21338-2804502828434M52645013933936 247.58 €
21338-2805302828548M52653013323327 276.30 €
21338-3503703535406M63437025225225 251.44 €
21338-3504503535494M63445024294296 293.17 €
21338-3505303535558M63453023943947 320.05 €
21338-3506103535646M63461023383388 359.95 €
21338-4304504343486M8444502,5133112796 373.47 €
21338-4305304343556M8445302,5119311937 400.02 €
21338-4306104343626M8446102,5108210828 447.60 €
21338-4307704343796M8447702,584584510 537.23 €
21338-4309304343966M8449302,569369312 590.66 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83