Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión: Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación: Extensión completa compuesta de dos carriles guía, que conectados entre sí con un perfil doble T forman el elemento intermedio, así como dos barras que como elemento fijo y elemento móvil forman la conexión a la construcción anexa. Alta capacidad de carga y reducida flexión debido a su compacto diseño cuadrado con elevada carga máxima admisible. La carrera máxima es mayor que la longitud cerrada del carril telescópico. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal. Para poder alcanzar todas las perforaciones de fijación es necesario retirar el tornillo de bloqueo del carril para el montaje y volver a insertarlo a continuación. Retirando los tornillos de bloqueo se llega a la carrera de doble cara.

Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Forma A:
Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.
Forma B:
Utilizar tornillos de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.

La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21336 Carriles telescópicos forma doble T 197 kB

Planos

Carriles telescópicos forma doble T

Selección/filtro de artículos

ReferenciaForma

Versión

TamañoBC
(carrera)
DD
Para tornillo
HH2LC0Y
N
C0Z
N
Número de
perforaciones
CAD Accesorios Precio Pedir
21336-1280210APerforación roscada2828232M5-267,52104323023 169.37 €
21336-1280370APerforación roscada2828380M5-267,53709684715 226.52 €
21336-1280450APerforación roscada2828464M5-267,545011693856 252.36 €
21336-1280530APerforación roscada2828548M5-267,553011073257 279.97 €
21336-1350370APerforación roscada3535406M6-341037010257185 256.08 €
21336-1350450APerforación roscada3535494M6-341045012507936 298.54 €
21336-1350530APerforación roscada3535558M6-341053016857287 324.37 €
21336-1350610APerforación roscada3535646M6-341061019086268 364.90 €
21336-1430450APerforación roscada4343486M8-4413,5450182812796 379.59 €
21336-1430530APerforación roscada4343556M8-4413,5530237514347 407.22 €
21336-1430610APerforación roscada4343626M8-4413,5610293413008 454.99 €
21336-1430770APerforación roscada4343796M8-4413,57703055101610 545.40 €
21336-1430930APerforación roscada4343966M8-4413,5930250683312 600.63 €
21336-2280210Bperforación avellanada2828232-M5267,52104323023 169.37 €
21336-2280370Bperforación avellanada2828380-M5267,53709684715 226.52 €
21336-2280450Bperforación avellanada2828464-M5267,545011693856 252.36 €
21336-2280530Bperforación avellanada2828548-M5267,553011073257 279.97 €
21336-2350370Bperforación avellanada3535406-M6341037010257185 256.08 €
21336-2350450Bperforación avellanada3535494-M6341045012507936 298.54 €
21336-2350530Bperforación avellanada3535558-M6341053016857287 324.37 €
21336-2350610Bperforación avellanada3535646-M6341061019086268 364.90 €
21336-2430450Bperforación avellanada4343486-M84413,5450182812796 379.59 €
21336-2430530Bperforación avellanada4343556-M84413,5530237514347 407.22 €
21336-2430610Bperforación avellanada4343626-M84413,5610293413008 454.99 €
21336-2430770Bperforación avellanada4343796-M84413,57703055101610 545.40 €
21336-2430930Bperforación avellanada4343966-M84413,5930250683312 600.63 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83