Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carril y barra de acero del apoyo de cilindros.
Bolas de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de bolas de acero.
Versión:Carril, barra y jaula de bolas cincados.
Vías endurecidas por inducción.
Bolas endurecidas.
Indicación:Rodamiento de bolas lineal compuesto de un carril guía y una barra que se mueve en el carril guía dentro de la jaula de bolas. La posición de montaje debe ser preferiblemente horizontal.

Los topes internos sirven de límite de la jaula. Para sistemas muy cargados es necesario proporcionar topes exteriores.

Utilizar tornillos de cabeza avellanada según DIN EN ISO 10642 de la clase de resistencia 10.9 para el montaje del carril.

La máxima velocidad de desplazamiento es de 0,8 m/s.

Temperatura de aplicación de -30 °C a +170 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21330 Rodamiento de bolas lineal con barras interiores 238 kB

Planos

Rodamiento de bolas lineal con barras interiores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoBB1C
(carrera)
D
Para tornillo
D1

HH1H2LL1L2L3RSC0Y
N
C0Z
N
MxMyMzNúmero de
perforaciones
CADAccesoriosPrecioPedir
21330-28060013028281530M5M51312,257,51302010201603480243617,124353 70.07 €
21330-280600210282815110M5M51312,257,52102010201603480243617,124353 77.34 €
21330-280600290282815190M5M51312,257,52902010201603480243617,124353 84.77 €
21330-280600370282815270M5M51312,257,53702010201603480243617,124353 92.20 €
21330-280800290282815170M5M51312,257,52902010201804640324822,743624 92.20 €
21330-280800370282815250M5M51312,257,53702010201804640324822,743624 99.46 €
21330-280800450282815330M5M51312,257,54502010201804640324822,743624 106.89 €
21330-280800610282815490M5M51312,257,56102010201804640324822,743624 121.74 €
21330-281300290282815120M5M51312,257,529020258011307540527836,91141632 99.46 €
21330-281300370282815200M5M51312,257,537020258011307540527836,91141632 106.89 €
21330-281300450282815280M5M51312,257,545020258011307540527836,91141632 114.16 €
21330-281300610282815440M5M51312,257,561020258011307540527836,91141632 128.83 €
21330-281300690282815520M5M51312,257,569020258011307540527836,91141632 136.91 €
21330-282100450282815200M5M51312,257,5450202580121012180852659,72984263 123.35 €
21330-282100610282815360M5M51312,257,5610202580121012180852659,72984263 141.75 €
21330-282101010282815760M5M51312,257,51010202580121012180852659,72984263 187.93 €
21330-351300290353515,8110M6M617161029025258021309750682547,21482112 117.86 €
21330-351300450353515,8270M6M617161045025258021309750682547,21482112 143.87 €
21330-351300770353515,8590M6M617161077025258021309750682547,21482112 202.63 €
21330-352100450353515,8190M6M61716104502525802210157501102576,33865513 154.68 €
21330-352100690353515,8430M6M61716106902525802210157501102576,33865513 197.14 €
21330-352101010353515,8750M6M617161010102525802210157501102576,33865513 254.30 €
21330-352900610353515,8270M6M617161061025258022902175015225105,373610514 191.50 €
21330-352900930353515,8590M6M617161093025258022902175015225105,373610514 245.09 €
21330-352901330353515,8990M6M6171610133025258022902175015225105,373610514 335.19 €
21330-432100450434323190M8M8222113,54502525802,52102247015729155,15517863 200.85 €
21330-432100690434323430M8M8222113,56902525802,52102247015729155,15517863 241.39 €
21330-432101010434323750M8M8222113,510102525802,52102247015729155,15517863 304.03 €
21330-433700770434323350M8M8222113,57702525802,53703959027713273,2170924415 278.19 €
21330-433701010434323590M8M8222113,510102525802,53703959027713273,2170924415 329.71 €
21330-4337014904343231070M8M8222113,514902525802,53703959027713273,2170924415 412.63 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83