Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Descripción Material: Barra de fundición de aluminio a presión.
Cabezales de poliéster, rascadores de poliamida modificada.
Labios de junta longitudinales de goma.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión: Barra niquelada. Indicación: Carros guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y tecnología de rascadores patentada con la que se engrasa el sistema durante el movimiento.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).

Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
A petición: Carros guía sobre rodillos con 4 ó 5 rodillos.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21322 Carros guía sobre rodillos de aluminio 208 kB

Planos (vista completa)

Carros guía sobre rodillos de aluminio

Rodamiento fijo

Más información

Planos

Rodamiento fijo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1BB1B2D

EHH1LL1C dinámico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CAD Accesorios Precio Pedir
21322-2118062185217,61818,3M5516,56,4746215308202601,54,78,2 85.41 €
21322-2128088287826,52828M55249,312488426021706406,21627,2 99.51 €
21322-214313443114414342,7M8103713,7170134122805500157023,660104,5 130.97 €

Rodamiento con apoyo libre

Más información

Planos

Rodamiento con apoyo libre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1BB1B2D

EH
mín.
H
máx.
H1LL1C dinámico
N
C0Y
N
Mz
Nm
CAD Accesorios Precio Pedir
21322-2218062185217,61818,3M5516,517,66,4746215308208,2 85.41 €
21322-2228088287826,52828M552425,39,3124884260217027,2 99.51 €
21322-224313443114414342,7M8103739,513,7170134122805500104,5 130.97 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83