Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Barra de acero.
Rascador de poliamida modificada.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión:Barra cincada.Indicación:Carro guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y rascadores de poliamida que protegen las vías contra la suciedad.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).

Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
A petición:Carros guía sobre rodillos con 4 ó 5 rodillos.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21322_F Rodamiento fijo 147 kB

Planos

Rodamiento fijo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1BB1B2D

EHH1LL1C dinámico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 93.98 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 107.63 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 130.95 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 140.52 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83