Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Barra de acero.
Rascador de poliamida modificada.
Rodillos de acero 1.3505.
Versión:Barra cincada.Indicación:Carro guía sobre rodillos con rodamiento de rodillos engrasados de forma permanente y rascadores de poliamida que protegen las vías contra la suciedad.
Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada.
Altas velocidades de desplazamiento hasta 7 m/s y funcionamiento extremadamente silencioso (más rápido y silencioso que los sistemas de rodamiento de bolas).

Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.
A petición:Carros guía sobre rodillos con 4 ó 5 rodillos.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21322 Carros guía sobre rodillos de acero 197 kB

Planos (vista completa)

Carros guía sobre rodillos de acero

Rodamiento fijo

Más información

Planos

Rodamiento fijo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1BB1B2D

EHH1LL1C dinámico
N
C0Y
N
C0Z
N
Mx
Nm
My
Nm
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21322-111806018209,51814M520155,7766015308202601,54,78,2 97.18 €
21322-1128080283514,92821,7M522,523,99,710080426021706406,21627,2 111.29 €
21322-1135100354519,93527,85M627,530,211,912010080403510106012,933,761,5 135.40 €
21322-1143120435524,94334,3M832,53714,5140120122805500157023,660104,5 145.29 €

Rodamiento con apoyo libre

Más información

Planos

Rodamiento con apoyo libre

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoA1BB1B2D

EH
mín.
H
máx.
H1LL1C dinámico
N
C0Y
N
Mz
Nm
CADAcc.PrecioPedir
21322-121806018209,51814M52014,716,15,7766015308208,2 97.18 €
21322-1228080283514,92821,7M522,523,325,29,7100804260217027,2 111.29 €
21322-1235100354519,93527,85M627,528,932,911,91201008040351061,5 135.40 €
21322-1243120435524,94334,3M832,535,639,514,5140120122805500104,5 145.29 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83