|
|
21320Carros guía sobre rodillos versión compacta y maciza |
Volver |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Carro guía sobre rodillos con bajo coeficiente de fricción y, por tanto, funcionamiento suave. Los pivotes de los rodillos están engrasados de forma permanente y disponen de una junta 2Z (cubierta protectora contra el polvo). Regulando fácilmente el rodillo excéntrico central, el carro guía sobre rodillos se puede ajustar en el carril sin juego o con la tensión previa deseada. La versión compacta dispone de rascadores de plástico para limpiar las vías.
Temperatura de aplicación de -30 °C a +120 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Tamaño | A | A1 | B | B1 | D | E | E1 | F | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | C0Y N | C0Z N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
21320-120080 | 20 | - | 60 | 18 | 19,2 | M5 | 10 | 9 | 3 | 11,5 | 5,5 | 16 | 90 | 80 | 71 | 300 | 170 | | | 41.27 € | | 21320-130088 | 30 | 15 | 70 | 27 | 29,5 | M5 | 5 | 6 | 4 | 14,1 | 4,5 | 20,5 | 97 | 88 | 80 | 800 | 400 | | | 45.25 € | | 21320-145150 | 45 | 23 | 120 | 40 | 46,4 | M6 | 7,5 | 8,5 | 5 | 22 | 4 | 31 | 160 | 150 | 135 | 1600 | 860 | | | 98.23 € | | 21320-220060 | 20 | - | 20 | 10 | 19,2 | M5 | 20 | - | 2,6 | 13 | 6 | 17,8 | 60 | - | - | 326 | 185 | | | 62.81 € | | 21320-230080 | 30 | - | 35 | 20 | 29,5 | M6 | 22,5 | - | 3,3 | 20,7 | 10 | 26,5 | 80 | - | - | 870 | 435 | | | 67.75 € | | 21320-245120 | 45 | - | 55 | 25 | 46,4 | M8 | 32,5 | - | 5,1 | 28,9 | 12 | 38 | 120 | - | - | 1740 | 935 | | | 147.22 € | | 21320-330080 | 30 | - | 35 | 20 | 29,8 | M6 | 22,5 | - | 3,5 | 19,2 | 10 | 27,95 ±1,0 | 80 | - | - | 800 | - | | | 74.55 € | | 21320-345120 | 45 | - | 55 | 25 | 43,8 | M8 | 32,5 | - | 5 | 25,5 | 12 | 37,25 ±1,75 | 120 | - | - | 1600 | - | | | 161.97 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
Carriles guía sobre rodillos Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción |
|