Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Carriles guía sobre rodillos perfilados.

El carril de rodamiento fijo sirve para absorber fuerzas radiales y axiales. El carril de rodamiento con apoyo libre sirve para absorber cargas de fuerzas radiales y, en combinación con el carril de rodamiento fijo, como apoyo para pares. La conexión de rodamiento fijo y rodamiento con apoyo libre compensa los errores de paralelismo del carril de rodamiento con apoyo libre y las tolerancias.
A petición:Longitudes de hasta 3120 mm máx.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21320 Carriles guía sobre rodillos 167 kB

Planos (vista completa)

Carriles guía sobre rodillos

Carriles guía sobre rodillos para rodamiento fijo

Más información

Planos

Carriles guía sobre rodillos para rodamiento fijo

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoAA1B1CD

EHLRFiltro
21320-120X207219,225710800/1040/2080/31203
21320-130X308,4229,52,56,41015800/1040/2080/31204,5
21320-145X4511246,44915,524800/1040/2080/31206,5

Carriles guía sobre rodillos para rodamiento con apoyo libre

Más información

Planos

Carriles guía sobre rodillos para rodamiento con apoyo libre

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

TamañoAA1B1CD

HLRFiltro
21320-220X207220,53511800/1040/2080/31205,5
21320-230X308,4231,846,416800/1040/2080/31207
21320-245X4511244,84,5924,5800/1040/2080/31209,5

Tornillos de fijación

Más información

Planos

Tornillos de fijación

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

D

D1KLSAdecuado para

Par
de apriete
Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
21320-0408M4828T20Tamaño 204 0.61 €
21320-0510M510210T25Tamaño 309 0.62 €
21320-0816M816316T40Tamaño 4522 0.97 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83