Sistemas de rodamiento de rodillos

Los sistemas de rodamientos de rodillos de norelem son robustos, requieren poco mantenimiento y se prestan siempre que haya que acelerar las piezas de producción en un eje lineal por una planta de producción. La lubricación de por vida de los rodamientos de rodillos asegura una marcha óptima y el sello por los dos lados impide que penetre el polvo o la suciedad.

Los carriles guía empleados tienen una longitud máxima de 4080 mm. El carro guía sobre rodillos está disponible en una versión compacta y en otra maciza. En función del tamaño y la dimensión del elemento, son capaces de soportar cargas dinámicas de hasta 12.280 newtons.

Los carriles guía de rodillos se ofrecen como rodamiento fijo y de apoyo libre. En una instalación en parejas, la combinación de un carril de rodamiento fijo y con apoyo libre permite compensar las necesarias tolerancias, impidiendo los atascos y el desgaste excesivo por errores de paralelismo.

Se pueden alcanzar velocidades de desplazamiento de 7 m/seg. Los carriles guía de rodillos de norelem también se comercializan en una variante de gama alta de acero galvanizado para rodamientos con superficies de rodadura endurecidas por inducción. Este temple optimiza las características de rodadura con cargas elevadas o incluso extremas. Los carriles guía de rodillos de norelem se utilizan principalmente en la construcción de máquinas y herramientas, en la técnica de automatización, así como en la robótica.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Carriles guía sobre rodillos
Rollenführung Anwendungsfilm
Carros y raíles de guía con rodillos y un bajo coeficiente de fricción
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83