Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia.Versión:Carcasa anodizada.Indicación:Posición intermedia neumática sin mantenimiento.

Para crear una tercera posición con el módulo giratorio 20060-024.

Activación mediante válvula de 3/2. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5.

Rango ajustable ±20° partiendo de 90°.

Precisión de repetición: ±0,01°.

El interruptor de proximidad, el cable de conexión y la válvula de aire de salida están incluidos en el volumen de suministro.
Accesorios:Amortiguador, ver tabla.

Planos

Posición intermedia para módulo giratorio 20060-024

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoPar de accionamiento
Nm
Ø de cilindroConsumo de aire
por carrera doble
con 6 bar (ccm)
Amortiguador
adecuado
CADAccesoriosPrecioPedir
20080-01440,82 x 16426300-1210010  531.32 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83