|
|
20062Módulos giratorios neumáticos versión para cargas pesadas |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de aluminio de alta resistencia. Sistema de tope de acero.Versión:Carcasa anodizada. Sistema de tope endurecido y bruñido.Indicación:Módulo giratorio neumático sin mantenimiento, con cilindro de accionamiento de doble carga en versión para cargas pesadas. Activación mediante válvula de 4/2 ó 5/2 vías. El accionamiento se realiza a través de aire comprimido a 4-8 bar, constante, filtrado (10 µm), seco, lubricado o sin lubricar. Conexión de aire comprimido M5. Los módulos del mismo tamaño se pueden combinar entre sí sin placas del adaptador gracias al sistema de centrado, utilizando anillos de centrado 20240.
El ángulo de giro de 0° – 190° se puede ajustar continuamente.
Precisión de repetición: ±0,01°.
Los amortiguadores están incluidos en el volumen de suministro.Accesorios:Interruptor de proximidad y conector, ver tabla.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: