Imanes redondos (imán reforzado)
09094

Imanes redondos (imán reforzado)

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Carcasa lacada en rojo.Indicación:Imán duro en carcasa de aluminio y con envoltura de acero. Sistema blindado. Los imanes cilíndricos se utilizan para la sujeción, elevación e instalación en dispositivos.Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09094 Imanes redondos (imán reforzado) 151 kB
 Datos técnicos para imanes de retención (imanes de pinza) 117 kB

Planos

Imanes redondos (imán reforzado)

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LTFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09094-0117M616418 3.68 €
09094-0221M619528 3.93 €
09094-0327M625665 5.92 €
09094-0435M6309115 10.93 €
09094-0565M124313400 43.85 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83