Imanes con pinzas planas con perforación cilíndrica de ferrita dura
09070

Imanes con pinzas planas con perforación cilíndrica de ferrita...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado.Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09070 Imanes con pinzas planas con perforación cilíndrica de ferrita dura 103 kB
 Datos técnicos para imanes de retención (imanes de pinza) 117 kB

Planos

Imanes con pinzas planas con perforación cilíndrica de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1D2HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09070-5050 ±0,208,52210180 7.62 €
09070-6363 ±0,206,52414290 11.96 €
09070-8080 ±0,256,511,518540 17.54 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83