Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma C
09069_C

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09069_C Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma C 127 kB

Planos

Imanes (pinzas planas) de NdFeB, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3LL1Fuerza de adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09069-23C10 ±0,15M311,54,525 4.82 €
09069-24C13 ±0,15M512,54,560 5.13 €
09069-25C16 ±0,15M612,54,595 6.13 €
09069-26C20 ±0,15M6166140 9.57 €
09069-27C25 ±0,15M6177200 15.09 €
09069-28C32 ±0,20M6177350 20.76 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83