Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB
09068

Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Los imanes de barra se utilizan para la instalación en acero y hierro.
Este requisito se establece principalmente en construcción de máquinas y de plantas.
Uso también como imán con agujero ciego.

Tamaño D 50: sistema con 4 imanes de Ø 18 mm cada uno.
Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09068 Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB 158 kB
 Datos técnicos para imanes de retención (imanes de pinza) 117 kB

Planos

Imanes redondos con rosca interior (imanes de barra) de NdFeB

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LTAcortable
(mm)
Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09068-018M3125312 3.76 €
09068-0210M4167724 4.29 €
09068-0313M4187360 4.91 €
09068-0416M4207690 5.20 €
09068-0520M52599135 8.99 €
09068-0625M630910190 19.16 €
09068-0735M8401310300 33.17 €
09068-0850M12501313550 66.71 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83