Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo
09067

Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de latón.
Núcleo magnético de SmCo.
Indicación:Versión lisa, sistema blindado. Diámetro "D" pulido con tolerancia de ajuste h6. Los imanes de barra de SmCo nunca deben montarse directamente en el hierro pues, de lo contrario, se reduce fuerza de adherencia a consecuencia de un cortocircuito magnético. Los imanes de barra de SmCo son especialmente adecuados para el uso directo en soldadoras por puntos, pues no se produce desimantación.

Los imanes de barra se pueden acortar a la medida "H" sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09067 Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo 123 kB
 Datos técnicos para imanes de retención (imanes de pinza) 117 kB

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de SmCo

Selección/filtro de artículos

Referencia

DLHFuerza de
adherencia
N
Distancia con
la pared de
hierro/mm
CADAcc.PrecioPedir
09067-016201081,5 8.98 €
09067-0382010221,5 10.53 €
09067-0510208402 12.10 €
09067-0713206602,5 14.13 €
09067-09162021253 15.82 €
09067-11202552504 18.32 €
09067-13253574005 38.48 €
09067-1532404,56006 73.93 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83