Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura, forma B
09065_B

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura, forma...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Pinza plana con rosca, sistema blindado.

En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09065_B Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura, forma B 124 kB

Planos

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2LHFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09065-01B10 ±0,156M311,54,54 3.01 €
09065-02B13 ±0,156M311,54,510 3.13 €
09065-03B16 ±0,156M311,54,518 3.28 €
09065-04B20 ±0,156M313630 3.73 €
09065-05B25 ±0,158M415740 4.26 €
09065-06B32 ±0,208M415780 4.83 €
09065-07B40 ±0,2010M5188125 5.51 €
09065-08B50 ±0,2012M62210220 7.89 €
09065-09B63 ±0,2015M83014350 13.36 €
09065-10B80 ±0,2520M103418600 20.41 €
09065-11B99 ±0,2522M124222900 38.74 €
09065-12B125 ±0,2525M1450261300 87.70 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83