norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación
Imanes con rosca (pinzas planas) de ferrita dura
09065

Imanes con rosca (pinzas planas) de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Pinza plana con rosca, sistema blindado.

En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09065 Imanes con rosca (pinzas planas) de ferrita dura 169 kB
 Datos técnicos para imanes de retención (imanes de pinza) 117 kB

Planos (vista completa)

Imanes con rosca (pinzas planas) de ferrita dura

Imanes con rosca exterior (pinzas planas) de ferrita dura, forma A

Más información

Planos

Imanes con rosca exterior (pinzas planas) de ferrita dura, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D2LHH1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09065-21A10 ±0,15M374,511,54 2.50 €
09065-22A13 ±0,15M374,511,510 2.55 €
09065-23A16 ±0,15M374,511,518 2.67 €
09065-24A20 ±0,15M3761330 3.01 €
09065-25A25 ±0,15M4871540 3.42 €
09065-26A32 ±0,20M4871580 3.93 €

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura, forma B

Más información

Planos

Imanes con rosca interior (pinzas planas) de ferrita dura, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2LHH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09065-01B10 ±0,156M374,511,554 3.01 €
09065-02B13 ±0,156M374,511,5510 3.13 €
09065-03B16 ±0,156M374,511,5518 3.28 €
09065-04B20 ±0,156M37613530 3.73 €
09065-05B25 ±0,158M48715640 4.26 €
09065-06B32 ±0,208M48715680 4.83 €
09065-07B40 ±0,2010M5108188125 5.51 €
09065-08B50 ±0,2012M612102210220 7.89 €
09065-09B63 ±0,2015M816143014350 13.36 €
09065-10B80 ±0,2520M1016183414600 20.41 €
09065-11B99 ±0,2522M1220224217900 38.74 €
09065-12B125 ±0,2525M14242650201300 87.70 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2019 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83