Imanes (pinzas planas) de ferrita dura
09064

Imanes (pinzas planas) de ferrita dura

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Pinza plana sin casquillo roscado, sistema blindado. Los imanes de retención planos se montan o se pegan en las perforaciones de alojamiento.

En la versión D 80, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09064 Imanes (pinzas planas) de ferrita dura 125 kB
 Datos técnicos para imanes de retención (imanes de pinza) 117 kB

Planos

Imanes (pinzas planas) de ferrita dura

Selección/filtro de artículos

Referencia

DLFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09064-0110 ±0,154,54 2.90 €
09064-0213 ±0,154,510 3.00 €
09064-0316 ±0,154,518 3.13 €
09064-0420 ±0,15630 3.62 €
09064-0525 ±0,15740 4.12 €
09064-0632 ±0,20780 4.91 €
09064-0740 ±0,208125 5.68 €
09064-0850 ±0,2010220 8.29 €
09064-0963 ±0,2014350 14.00 €
09064-1080 ±0,2518600 21.99 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83