Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo
09063

Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Cincado.Indicación:Imán de barra con pivote liso, sistema blindado.
El pivote se puede prolongar a la medida "H" sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09063 Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo 126 kB
 Datos técnicos para imanes de retención (imanes de pinza) 117 kB

Planos

Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LL1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09063-0163282021,7 3.86 €
09063-0283282034 4.11 €
09063-03104282068,5 4.40 €
09063-041342820712 4.88 €
09063-051652820520 5.91 €
09063-062063325650 7.49 €
09063-0725845355115 11.79 €
09063-08321050403200 21.46 €
09063-09401570505240 45.29 €
09063-10501885602420 57.19 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83