Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo sin tolerancia de ajuste
09061

Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo sin tolerancia de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Cincado.Indicación:Sistema blindado. Diámetro "D" sin tolerancia de ajuste. La fijación se puede realizar mediante presión, contracción o pegado.
Los imanes de barra se pueden acortar a la medida "H" sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09061 Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo sin tolerancia de ajuste 106 kB
 Datos técnicos para imanes de retención (imanes de pinza) 117 kB

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo sin tolerancia de ajuste

Selección/filtro de artículos

Referencia

DLHFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09061-01620121,5 5.01 €
09061-02820113,5 3.97 €
09061-031020107 4.28 €
09061-041320910 4.69 €
09061-051620518 5.68 €
09061-062025642 7.37 €
09061-0725351096 11.53 €
09061-0832408180 21.07 €
09061-09405010240 46.59 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83