Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo con tolerancia de ajuste
09060

Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo con tolerancia de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Acabado natural.Indicación:Sistema blindado. Diámetro "D" pulido con tolerancia de ajuste h6. La fijación se puede realizar mediante presión, contracción o pegado.
Los imanes de barra se pueden acortar a la medida "H" sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09060 Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo con tolerancia de ajuste 159 kB
 Datos técnicos para imanes de retención (imanes de pinza) 117 kB

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo con tolerancia de ajuste

Selección/filtro de artículos

Referencia

DLHFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09060-0161021,5 4.49 €
09060-0281233,5 4.63 €
09060-03101667 4.93 €
09060-041318710 5.41 €
09060-051620518 6.80 €
09060-062025642 8.17 €
09060-072530596 12.37 €
09060-0832353180 19.78 €
09060-0940455240 38.62 €
09060-105050242078.65 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83